Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
eaglegroup/products/28d376dc-aef5-42c5-a339-8c042fc7ba0b
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tilgjengelig i USA
Eagle Group
Følg
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tabletop
14 gauge type 304 stainless steel.
Reinforced with full length “hat” channel support.
Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.
Options / Accessories
10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
eagle-group-eg10_33c
Produktfamilie
Food Service Equipment
Produktgruppe
Enclosed Worktables
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2013-12-31
Utgavenummer
1
Relatert
Relatert
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Last ned
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Last ned