Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
eaglegroup/products/0aa370ee-5ae6-495b-8613-c0882d422034
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Clean Dishtables - Straight Design
Tilgjengelig i USA
Eagle Group
Følg
Clean Dishtables - Straight Design
Design and Construction Features
14 or 16 gauge stainless steel.
30" (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
1-1/2"(38mm) raised rolled rim on front and end.
1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
8" (203mm)-high backsplash.
Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
eagle-group-eg50_00
Produktfamilie
Food Service Equipment
Produktgruppe
Clean Dishtables
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-02-17
Utgavenummer
2
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=1
Relatert
Relatert
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
CSI MasterFormat 2014 kode
11 40 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Foodservice Equipment
OmniClass-nummer
23-21 21 00
OmniClass-tittel
Food Service Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II kode
E
CSI UniFormat II tittel
EQUIPMENT & FURNISHINGS
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Last ned
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned