Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer

    Purity Bath Mixer

    E.C.A. Purity Bath Mixer
    Spesifikasjon
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Connection: G 1/2'' (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Connection type: s-shaped connections
      • Hose connection: G 1/2'' (DN15)
      • Ceramic cartridge
      • Non-return valve
      • With silencer
      • Auto/manuel fixation diverter
      • Flow rate hand shower connection: 10.5 l/min
      • Flow rate bath filler: 23.4 l/min

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102102477HEX
    • ProduktfamilieE.C.A. Purity
    • ProduktgruppeBath Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)251
    • Dybde (mm)169
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)2.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures