Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer

    Luna Basin Mixer

    E.C.A. Luna Basin Mixer
    Spesifikasjon
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102108940EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Luna
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)187
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)171
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures