Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    E.C.A. Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    Spesifikasjon
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102146021EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Shower Sets
    • ProduktgruppeShower Systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)636
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)55
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures