Helios Square Countertop Washbasin HL36

Helios Square Countertop Washbasin HL36

SEREL Helios Square Countertop Washbasin HL36 (46 cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • 46x46 cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HL36
  • ProduktfamilieSEREL Helios
  • ProduktgruppeCountertop Washbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)460
  • Dybde (mm)460
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)9.15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-tittelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures