Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Nedpendlet himling med gode lydabsorberende og lydisolerende egenskaper mellom rom når skilleveggene ikke går helt opp til bjelkelaget. Ecophon Combison Duo E egner seg også til å redusere støy fra ventilasjonskanaler i hulrommet over himlingen, trinnlyd fra overliggende etasje, etc. Ecophon Combison Duo E har synlig bæresystem og nedsenket kant, noe som skaper en skyggeeffekt og skjuler bæresystemet delvis. Absorbentenes nedre overflate ligger 10 mm under bæresystemet. Hver absorbent kan demonteres. Systemet består av Ecophon Combison Duo E absorbenter og Ecophon Connect bæresystem, med en vekt på ca. 14 kg/m². Ecophon Combison Duo E har en kjerne av glassull med høy densitet fremstilt med 3RD Technology og en gipsplate (13 mm) på baksiden. Den synlige overflaten er behandlet med Akutex™ FT-belegg, og kantene er malt. For best funksjon og systemkvalitet, bruk Ecophon Connect oppheng og tilbehør. Bæresystemet er laget av galvanisert stål.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.20526
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-11
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604