Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Velegnet til skoler, der kravene til god akustikk og taleoppfatning er ekstra høye, og der det er viktig å kunne demontere enkelte absorbenter. Ecophon Master Rigid E har synlig oppheng og nedsenket kant, noe som gir en himling med skyggeeffekter som forsterker rutemønsteret og delvis skjuler opphenget. Den synlige ytterflaten på absorbenten ligger 10 mm under opphenget. Hver absorbent er festet til opphenget med klips (patentsøkt). Hver enkelt absorbent kan demonteres. Systemet består av Ecophon Master Rigid E-absorbenter, Extra Bass og Ecophon Connect-oppheng, og har en vekt på ca. 3,5 kg/m². Absorbentene er fremstilt av glassull fremstilt med 3RD Technology. Ytterflaten er en forsterket sandwich-konstruksjon. Den synlige overflaten har et ytre sjikt av Akutex™ FT. Produktet fås også med en lydreflekterende overflate (gamma) med samme visuelle utseende. Baksiden er dekket med glassfiberduk. Kantene er malt. Ecophon Extra Bass anvendes for å forbedre lydabsorbsjonen i det lave frekvensområdet, og installeres oppå himlingen. For best funksjon og systemkvalitet, bruk Ecophon Connect opphengssystem og tilbehør. Opphenget er laget av galvanisert stål.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.57616
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeMaster
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-11
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604