Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Velegnet til skoler, kontorlandskap og andre lokaler der kravene til god akustikk og taleoppfattelse er ekstra høye, og der det er viktig å kunne demontere enkelte takplater. Ecophon Master Rigid Dp (patentsøkt) har et delvis synlig oppheng og brukes når det er behov for et støtsikkert og låsbart system. Det er en 8 mm spalte mellom absorbentene i den ene retningen og en 2 mm spalte i den andre. Kantene er skarpe og definerte. Hver absorbent kan låses, men er fullt demonterbar. Systemet består av Ecophon Master Rigid Dp-absorbent, Ecophon Extra Bass og Ecophon Connect-oppheng med en vekt på ca. 4 kg/m². Absorbentene er fremstilt av glassull fremstilt med 3RD Technology. Ytterflaten er en forsterket sandwich-konstruksjon. Den synlige overflaten har et ytre sjikt av Akutex™ FT. Produktet fås også med en lydreflekterende ytterflate (gamma) med samme visuelle utseende. Baksiden er dekket med glassfiberduk. Kantene er malt. Ecophon Extra Bass anvendes for å forbedre lydabsorpsjonen i det lave frekvensområdet, og installeres oppå himlingen. For best funksjon og systemkvalitet, bruk Ecophon Connect opphengssystem og tilbehør. Opphenget er laget av galvanisert stål.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.62536
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeMaster
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-11
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling
  • UNSPSC-navnSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-kode30161604