Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

När behovet är ett mörkt tak med låg ljusreflektion och god ljudabsorption. Ecophon Sombra A har synligt bärverk. Varje absorbent är lätt demonterbar. Systemet består av Ecophon Sombra A absorbenter och Ecophon Connect bärverk med ungefärlig vikt på 3 kg/m² (4 kg/m² inkl. Ecophon Extra Bass). Absorbenterna har en kärna av glasull baserad på 3RD Technology. Den exponerade ytan är belagd med mattsvart infärgad glasfilt och baksidan är belagd med glasfilt. Kanterna är obehandlade. För att öka ljudabsorptionen av lågfrekvent ljud kan man komplettera med Ecophon Extra Bass på ovansidan av det nedpendlade akustiktaket. Bärverket är tillverkat av galvaniserat stål. För bästa prestanda och kvalitet, använd Ecophons matta, svarta Connect bärverkssystem och tillbehör.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.eco_som_a
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeSombra
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-11
  • Utgavenummer5
Relatert
  • Hovedmaterialeglassull
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling
  • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC-kode30161601
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCeilings
  • OmniClass-nummer23-15 13 21
  • OmniClass-tittelCeiling Panels