Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
edgewoodgroup/products/b44a06bd-1b05-40e3-89b5-66969a5417f9
Hjemmeside
Kategorier
Gulv
Tiles
Graphic-Emotion Carpet Tile
Ikke tilgjengelig i USA
Edgewood Group
Følg
Graphic-Emotion Carpet Tile
A modern carpet tile range with expressive, understated designs that bring warmth and character to interior spaces. Manufactured with solution-dyed polyamide fibers, it offers durability and easy maintenance for high-traffic environments.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
790 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4545 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 7 mm
ISO 1765
Number of Knots
237,600 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00; 250 Hz: 0.05; 500 Hz: 0.10; 1000 Hz: 0.20; 2000 Hz: 0.30; 4000 Hz: 0.40
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.20 αW
ISO 11654
Sound Insulation
22 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
ca. 0.07 (0.7 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
graphic-emotion
Produktfamilie
Carpet Tiles
Produktgruppe
Graphic Emotion
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-09-10
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
0.28
Bredde (tommer)
19.69
Dybde (tommer)
19.69
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-emotion
Relatert
Relatert
Designet i
Nederland
Produsert i
Nederland
Nettovekt (pund)
2.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Gulv - Tiles
IFC-klassifisering
Floor
Uniclass 2015 kode
EF_30_20
Uniclass 2015 beskrivelse
Floors
CSI MasterFormat 2014 kode
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Flooring
OmniClass-nummer
23-15 17 00
OmniClass-tittel
Floor Coverings
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
Lignende produkter
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Last ned
Crossville
Access Point
Last ned
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Last ned
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Last ned
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Last ned
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Last ned