Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Hjemmeside
Kategorier
Gulv
Tiles
Graphic-Marble Carpet Tile
Ikke tilgjengelig i USA
Edgewood Group
Følg
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
graphic-marble
Produktfamilie
Carpet Tiles
Produktgruppe
Graphic Marble
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-09-10
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
0.24
Bredde (tommer)
19.69
Dybde (tommer)
19.69
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
Relatert
Relatert
Designet i
Nederland
Produsert i
Nederland
Nettovekt (pund)
2.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Gulv - Tiles
IFC-klassifisering
Floor
Uniclass 2015 kode
EF_30_20
Uniclass 2015 beskrivelse
Floors
CSI MasterFormat 2014 kode
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Flooring
OmniClass-nummer
23-15 17 00
OmniClass-tittel
Floor Coverings
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
Canada
Lignende produkter
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Last ned
Crossville
Access Point
Last ned
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Last ned
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Last ned
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Last ned
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Last ned