Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

X-FOAM® EASY TEGOLA is an indigo blue board for thermal insulation below tile, made of single-layer extruded polystyrene, with extrusion skin and 4 shiplap edges. The boards have three longitudinal grooves on the extrados for micro-ventilation and transverse grooves to be able to fit the tiles. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide and as long as the tile pitch; the thickness ranges from 40 to 120 mm. The panels have a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY TEGOLA: thermal insulation below tile for ventilated roofs

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.X-foam-easy-tegola
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-12-19
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit