Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

X-FOAM® WAFER is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, with wafer surface and 4 straight edges. The boards have nominal compressive strength values from ≥ 200 kPa to ≥ 250 kPa (depending on thickness), and are 600 mm wide, 1250 mm long and 20 to 300 mm thick. X-FOAM® WAFER has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1. This product is named "WAFER" to the extrusion skin stamped in warms.
APPLICATIONS WITH X-FOAM® WAFER: external walls; piano pilotis, thermal bridges

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.x-foam-wafer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-12-19
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit