Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Unik ref.: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Merke: Electrolux
Produktfamilie: Dish Washer
Produktgruppe: Fully Integrated Dish Washer
Dato for publisering: 2019-06-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (14)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

ESL94201LO 911079044
ESL94201LO 911079044


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Elektronikk - hvitevarer
IFC klassifisering: Object
Uniclass 1.4 Kode: L7231
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-47
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Beskrivelse: Dishwashers
NBS Reference Kode: 35-14-24
NBS Reference Beskrivelse: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass-nummer: 23-21 23 25
OmniClass-tittel: Residential Dishwashers
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Navn Verdi
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®