Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Arkivert

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Spesifikasjon
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.quid-02820
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeQuid table lamp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-07-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)690
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)280
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures