Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    Spesifikasjon
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03766
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDimmers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)25
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iLatvia
    • Nettovekt (kg)0.11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Elektriske installasjoner
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC000025
    • ETIM-navnDimmer
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 tittelModular Dimming Controls
    • OmniClass-nummer23-35 37 17 13
    • OmniClass-tittelDimmers
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL