PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 1-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. Color Polar white.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03787
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeFrames
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)10.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC000007
    • ETIM-navnCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kodeSs_70
    • Uniclass 2015 beskrivelseElectrical systems
    • OmniClass-nummer23-35 00 00
    • OmniClass-tittelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL