PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 3-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848803

      Kombinationsram PLUS 3-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03793
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeFrames
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)228
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)10.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC000007
    • ETIM-navnCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kodeSs_70
    • Uniclass 2015 beskrivelseElectrical systems
    • OmniClass-nummer23-35 00 00
    • OmniClass-tittelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa