PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 3x 1-pole screwless PW RAL9010

    3.4 av 5 stjerner3.4(11 anmeldelser)

    3-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Colour: Polar white RAL9010.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848136

      16A, 250V

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03887
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)11.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringSvitsjeenhet
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 37 00
    • OmniClass-tittelElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa