PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 av 5 stjerner4.4(21 anmeldelser)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03891
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)11.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringSvitsjeenhet
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa