2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 av 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Spesifikasjon
    • 1848516

      16A, 250V

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO03907
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)21
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Elektriske installasjoner
    • IFC-klassifiseringSvitsjeenhet
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 37 00
    • OmniClass-tittelElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa