Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Keycard switch PLUS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Black

    Spesifikasjon
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO04628
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)11.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.543
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Elektriske installasjoner
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_08_43
    • Uniclass 2015 beskrivelseKey card locks
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 37 25
    • OmniClass-tittelKey Lock Switches
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL