Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Color Black.

    Spesifikasjon
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO04637
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOrientation lights
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)17
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iLatvia
    • Nettovekt (kg)0.108
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC000064
    • ETIM-navnInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 beskrivelseEmergency exit devices
    • OmniClass-nummer23-35 47 00
    • OmniClass-tittelElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa