PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Combination frame 2x2-gang PLUS. Combination frame with double rows, 2x2 holes, for all ELKO PLUS appliances with 56x56mm center plate. The ribs between the holes are detachable, which allows mounting of 3-way sockets. With ELKO's red boxes and 71mm spacers, it is easy to mount appliances both horizontally and vertically. Color Polar White.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO05237
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeFrames
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)156
    • Bredde (mm)156
    • Dybde (mm)11
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodeSs_70
    • Uniclass 2015 beskrivelseElectrical systems
    • OmniClass-nummer23-35 00 00
    • OmniClass-tittelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa