PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Motion sensor PLUS 2200W,  detection range: 160 ° for mounting in installer box. Input for external pushbutton. 5-500 Lux. Time: 1sec-30min. Pulse mode. Mounting depth 27mm. PLUS black RAL9005.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO06994
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeDimmers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)27
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC000133
    • ETIM-navnMovement sensor complete
    • UNSPSC-navnElectrical controls and accessories
    • UNSPSC-kode391215
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSensors and detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 09 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSensors and Transmitters
    • OmniClass-nummer23-35 37 00
    • OmniClass-tittelElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa