Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003

    4.5 av 5 stjerner4.5(11 anmeldelser)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 RS16 comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color PureWhite.

    Spesifikasjon
    • 5105343

      2xC6 UTP ToolLess

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07316
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeModular outlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)84
    • Bredde (mm)84
    • Dybde (mm)30
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iTaiwan
    • Produsert iTaiwan
    • Nettovekt (kg)0.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Nettverk
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC001264
    • ETIM-navnData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC-navnOutlet box
    • UNSPSC-kode39121308
    • Uniclass 2015 kodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelData Distribution Boxes
    • OmniClass-nummer23-37 13 15 13
    • OmniClass-tittelLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II kodeD5030
    • CSI UniFormat II tittelCommunications & Security

    Tilgjengelighet etter region

    Europa