Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Spesifikasjon
    • 1363165

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07344
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeDimmers RS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)56
    • Bredde (mm)56
    • Dybde (mm)11.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - elektriske
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC000011
    • ETIM-navnControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 tittelModular Dimming Controls
    • OmniClass-nummer23-35 37 17 13
    • OmniClass-tittelDimmers
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL