2-way switch RS16 flush PW RAL9003
2-way switch RS16 flush PW RAL9003
2-way switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-way switch RS16 flush PW RAL9003

    4.0 av 5 stjerner4.0(13 anmeldelser)

    2-way switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color: Pure White RAL9003.

    Spesifikasjon
    • 1848721

      16A, 250V

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07352
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)84
    • Bredde (mm)84
    • Dybde (mm)21
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.46
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Elektriske installasjoner
    • IFC-klassifiseringSvitsjeenhet
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-nummer23-35 37 00
    • OmniClass-tittelElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL