Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0 av 5 stjerner4.0(9 anmeldelser)

    Double socket outlet RS16 flush. New socket with user-friendly conductor release buttons. 6x2 fast connections for FK and EK. Clear symbol marking. The socket has pinching connections. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite

    Spesifikasjon
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07362
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)107
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)20
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa