RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 av 5 stjerner4.4(8 anmeldelser)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07475
    • ProduktfamilieIP44 outlet
    • ProduktgruppeIP44 Swithes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)68
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL