111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 av 5 stjerner3.1(11 anmeldelser)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Spesifikasjon
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.111
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2012-12-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyetylen
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (kg)5.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika