System safery unit

System safery unit

System safety group for thermal systems
Spesifikasjon
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Gruppo_Sicurezza_Impianto
  • ProduktfamilieHeating unit components
  • ProduktgruppeComponents
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)150
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • Uniclass 2015 kodePr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 beskrivelsePressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Equipment