Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Hjemmeside
Kategorier
VVS
Mekanisk ventilasjon
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Ikke tilgjengelig i USA
Emmeti SPA
Følg
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
vmc_plenum_07815750
Produktfamilie
VMC
Produktgruppe
Plenum & Terminals
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-01-19
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
236
Bredde (mm)
446
Dybde (mm)
384
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Sheet metal
Sekundært materiale
Plastikk
Designet i
Italia
Produsert i
Italia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
VVS - Mekanisk ventilasjon
UNSPSC-navn
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC-kode
401016
Uniclass 2015 kode
Ss_65
Uniclass 2015 beskrivelse
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass-nummer
23-33 00 00
OmniClass-tittel
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II kode
D3090
CSI UniFormat II tittel
Other HVAC Systems & Equipment
Tilgjengelighet etter region
Europa
Italia
Lignende produkter
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Last ned
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Last ned
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Last ned
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Last ned
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Last ned
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Last ned