Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
    Enea

    Coma Wood Stool medium

    4.2 av 5 stjerner4.2(6 anmeldelser)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Spesifikasjon
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2092
    • ProduktfamilieComa
    • ProduktgruppeStool
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-09-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)370
    • Dybde (mm)370
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialepolstring
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)6.42
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.6 av 5 stjerner 4.6 (49)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (14)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (16)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)