Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Spesifikasjon
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2096
    • ProduktfamilieComa
    • ProduktgruppeStool
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-09-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)495
    • Bredde (mm)375
    • Dybde (mm)375
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)4.92
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.6 av 5 stjerner 4.6 (49)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (14)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (16)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)