Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
    Enea

    Lottus Wood stool medium

    4.6 av 5 stjerner4.6(8 anmeldelser)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood stool with backrest and 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, this model is available in two heights: a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Spesifikasjon
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • Die-cast aluminium stool footrest L-2630 UNE 38-263
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4792
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeStool
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-09-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)880
    • Bredde (mm)440
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)7.84
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.6 av 5 stjerner 4.6 (49)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (14)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (16)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)