Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
    Enea

    Lottus Wood chair

    4.7 av 5 stjerner4.7(18 anmeldelser)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood chair, with 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, two different heights are available: standard and high one.

    Spesifikasjon
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • UNE-EN 16139-2015
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.4864
    • ProduktfamilieLottus
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-09-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)775
    • Bredde (mm)468
    • Dybde (mm)525
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)8.64
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.6 av 5 stjerner 4.6 (49)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (14)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (16)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)