Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4 av 5 stjerner4.4(8 anmeldelser)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The low Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics, and that is why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    Spesifikasjon
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.9505
    • ProduktfamiliePuck
    • ProduktgruppePuff
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-09-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)370
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialepolstring
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)6.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.6 av 5 stjerner 4.6 (49)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (14)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (16)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)