KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor
    Ergovent

    KVADRO 100 mm firkantet luftdiffusor

    ERGOVENT KVADRO 100 er en firkantet, rammeløs ventilasjonsdiffusor i gips utviklet for sømløs integrasjon i gipsplatetak og vegger.

    Viktige egenskaper:

    • Materiale: Laget av ren gips av høy kvalitet. Gipsmaterialet er antistatisk, motvirker støvansamling og har gode akustiske egenskaper. Det magnetiske festet til dekselet er sterkt nok til å holde en vekt på 10,75 kg sikkert.
    • Form: Firkantet design med standard kanaltilkobling med diameter på 100 mm.
    • Installasjon: Den rammeløse utformingen gjør at diffusoren integreres sømløst i tak eller vegger. Den kan males i samme farge som den omkringliggende overflaten for et minimalistisk uttrykk. Installasjonen er enkel med justerbare festeelementer for ett eller to lag gipsplater.
    • Aerodynamikk: Den aerodynamiske utformingen reduserer luftvirvler og motstand og sikrer stillegående drift. Diffusoren er egnet for både tilluft og avtrekksluft.
    • Vedlikehold: Det sentrale dekselet er magnetisk festet og kan enkelt tas av for rengjøring eller justering, uten synlige skruer eller magneter i dekselet.
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Enkel, rask og ukomplisert installasjon
    • Kan males helt i samme farge og med samme maling som taket eller veggen
    • Det dannes ikke smuss rundt diffusoren
    • Egnet for ett lag, to lag eller spesialtilpasset tykkelse på gipsplater
    • Sikker emballasje som beskytter produktet mot skader under transport
    • Universell – egnet for både tilluft og avtrekksluft
    Spesifikasjon
      • Modell: KVADRO 100
      • Diameter på kanaltilkobling: 100 mm
      • Form: firkantet
      • Diameter på diffusorhus: 240×240 mm
      • Høyde på diffusorhus: 48 mm
      • Høyde med kanaltilkobling: 89 mm
      • Luftmengde: Opptil 100 m³/h
      • Kanalsystemer: Stål- eller plastkanaler, plenumsboks
      • Luftstrøm: Tilluft og avtrekk
      • Tilleggsfunksjoner: Gipshus, malbar overflate, antistatisk finish, enkel montering
      • Pålitelige magnetfester tåler opptil 10,75 kg
      • Praktisk festesystem for ett eller to lag gipsplater
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kvadro-100-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika