LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
    Ergovent

    LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor

    Utviklet for sømløs integrasjon, ERGOVENT LINEO-600 PROFILE rammeløs ventilasjonsdiffusor monteres i gipsplatetak og vegger og integreres diskret med en smal spalte som kan males.

    Viktige egenskaper:

    • Fast lengde uten mulighet for sammenkobling
    • Diameter på kanaltilkobling: 75 mm
    • Materialer: tilkoblingsboks og diffusorbase i PVC, pulverlakkerte sorte rister og antistatiske tilkoblingsdeler i PP-plast
    • Installasjon: Festes direkte til profilene
    • Innregulering av luftstrøm: Justerbart innreguleringsspjeld
    • Settet inneholder: Diffusor med tilkoblingsboks og to kanaltilkoblinger på 75 mm
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • LINEO-600 PROFILE har et innreguleringsspjeld inne i diffusoren som enkelt kan justeres fra utsiden ved hjelp av den medfølgende målestangen.
    • LINEO-600 PROFILE festes direkte til profilene, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Det er ikke nødvendig med komplisert innfesting i betongtak eller nivellering. Én person kan montere diffusoren på bare noen få minutter.
    • Presist og praktisk sluttarbeid: Ved sluttarbeid anbefaler vi å følge Knaufs sparkel- og overflatebehandlingsteknologi. For å forhindre sprekker i skjøtene bør området rundt diffusoren forsterkes med tynn glassfiberduk. Før maling skal de sparklede overflatene grunnes med dypgrunning. I fuktige rom skal det i stedet brukes en fuktbestandig grunning. Velg også en egnet fuktbestandig takmaling for slike rom. Les og følg nøye retningslinjene for montering og sluttbehandling i instruksjonene.
    Spesifikasjon
      • Modell: LINEO-600 PROFILE 75 mm, 1 spalte
      • Spalte: 1 × 600 mm × 20 mm
      • Fast lengde uten mulighet for sammenkobling
      • Diameter på kanaltilkobling: 75 mm × 2
      • Luftmengde: 65–95 m³/h
      • Installasjonsbredde mellom profiler: 92 mm
      • Minimum installasjonshøyde: 150 mm
      • Materialer: tilkoblingsboks og diffusorbase i PVC, pulverlakkerte sorte rister og antistatiske tilkoblingsdeler i PP-plast
      • Innregulering av luftstrøm: Justerbart innreguleringsspjeld, målestang medfølger
      • Settet inneholder: Diffusor med tilkoblingsboks og to kanaltilkoblinger på 75 mm
      • Installasjon: Festes direkte til profilene
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lineo-600-profile-75mm-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika