LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 1 spalte lineær diffusor for klimaanlegg

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-slot er en skjult lineær diffusor for klimaanlegg utviklet for sømløs integrasjon i gipsplatetak og vegger. Denne modellen er egnet for klimaanlegg med 125 mm kanaltilkoblinger. Den termisk isolerte EPP-tilkoblingsboksen og de isolerte metallkomponentene minimerer risikoen for kondens i klimaanlegg. Diffusoren festes direkte til gipsprofiler og males sammen med den omkringliggende overflaten. Etter installasjonen er kun én ren, lineær spalte synlig, noe som skaper en diskret arkitektonisk detalj i moderne interiører.

    Viktige egenskaper:

    • Termisk isolert tilkoblingsboks laget av EPP-materiale
    • Alle metallkomponenter er beskyttet med et eget isolasjonslag
    • Trykksatt bokskonstruksjon som omslutter metallkroppen fullstendig
    • Seks fleksible posisjoner for 125 mm kanaltilkoblinger: 3 fra toppen og 3 fra siden
    • Én synlig lineær spalte
    • Puzzle-lock-system for å koble flere diffusorer for klimaanlegg og ventilasjon til én sammenhengende linje
    • Lett konstruksjon for praktisk håndtering og montering
    • Egnet for montering i gipsplatetak og vegger
    • Laboratorietestet produkt levert i sikker emballasje
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Minimerer risikoen for kondens i diffusorenheten
    • Gir større fleksibilitet ved plassering og tilkobling av kanaler
    • Skaper en sammenhengende skjult diffusorlinje i interiøret
    • Integreres i flukt med den omkringliggende gipsplateoverflaten
    • Kan sparkles og males i samme farge som taket eller veggen
    • Bidrar til å redusere risikoen for synlige sprekker rundt den installerte diffusoren
    • Bevarer et rent og minimalistisk uttrykk med kun én synlig spalte
    Spesifikasjon
      • Modell: LINEO PRO CONDI 125, 1 spalte
      • Produktkode: LP125.120.303 (EAN 4779051541348)
      • Mål: 1218 × 198 × 191 mm
      • Spalte: 1 × 1050 mm × 20 mm
      • Diameter på kanaltilkobling: 125 mm
      • Leveres med to Ø 125 mm tilkoblinger
      • Seks fleksible posisjoner for 125 mm kanaltilkoblinger: 3 fra toppen og 3 fra siden
      • Luftmengde: 140–280 m³/h
      • Kjernehastighet (maksimum): 3 m/s
      • Installasjonsbredde mellom profiler: 134 mm
      • Minimum installasjonshøyde: 191 mm
      • Termisk isolert tilkoblingsboks laget av EPP-materiale
      • Kanalsystemer: Plast
      • Luftstrøm: Tilluft og avtrekk
      • Tilleggsfunksjoner: Kan males, antistatisk
      • Puzzle-lock-system for å koble flere diffusorer for klimaanlegg og ventilasjon til én sammenhengende linje
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lineo-pro-condi-125mm-1slot-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika