LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 160 mm 3 spalter lineær diffusor for klimaanlegg

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 160 er en innovativ lineær diffusor for klimaanlegg utviklet for sømløs integrasjon i gipsplatetak og vegger. Denne modellen festes direkte til gipsprofilene. Den minimalistiske utformingen med tre spalter forblir synlig etter installasjonen og tilfører moderne interiører en stilren detalj.

    Viktige egenskaper:

    • Laget av EPP-materiale med svært gode varmeisolerende egenskaper
    • Alle metallkomponenter er isolert med et spesielt isolasjonslag
    • Det trykksatte bokshuset omslutter metallkroppen fullstendig for å forhindre kondens
    • Kanaltilkobling med diameter på 160 mm for kompatibilitet med store ventilasjonssystemer
    • Utstyrt med tre diffusorspalter for optimal luftfordeling
    • Utviklet for svært høye luftmengder og ideell for kjølesystemer
    • Bidrar til å forhindre kondens og sikrer langsiktig systemytelse
    • Kompatibel med integrasjon i gipstak eller gipsvegg
    • Sikker og solid emballasje
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Sømløs integrasjon i gipstak eller gipsvegger takket være materialkompatibilitet
    • Gjør det mulig å male raskt og enkelt etter installasjonen, noe som sparer tid og arbeid
    • Bidrar til en feilfri overflate ved å redusere risikoen for synlige sprekker
    • Minimerer deformasjon forårsaket av temperatursvingninger i kjølesystemer
    • Sikrer et varig og estetisk rent uttrykk i interiøret
    • Ideell for eksklusive arkitektur- og designprosjekter som krever holdbarhet og visuell helhet
    Spesifikasjon
      • Modell: LINEO PRO CONDI 160, 3 spalter
      • Produktkode: LP160.320301 (EAN 4779051540891)
      • Mål: 1027 × 290 × 239 mm
      • Spalte: 3 × 1000 mm × 20 mm
      • Diameter på kanaltilkobling: 160 mm
      • Luftmengde: 300–650 m³/h
      • Kjernehastighet (maksimum): 3 m/s
      • Installasjonsbredde mellom profiler: 235 mm
      • Minimum installasjonshøyde: 230 mm
      • Laget av EPP-materiale med svært gode varmeisolerende egenskaper
      • Kanalsystemer: Plast
      • Luftstrøm: Tilluft og avtrekk
      • Tilleggsfunksjoner: Kan males, antistatisk
      • Puzzle-lock-system for å koble flere diffusorer for klimaanlegg og ventilasjon til én sammenhengende linje
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lineo-pro-condi-160mm-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika