LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
    Ergovent

    LINEO PRO PROFILE 75 mm 1 spalte lineær luftdiffusor

    ERGOVENT LINEO PRO PROFILE 75 er en skjult ventilasjonsdiffusor som gir en stilren og sømløs ventilasjonsløsning ved montering direkte på gipsprofiler. Den rene, minimalistiske spalten integreres diskret i gipsplatetak og vegger, mens den integrerte innreguleringsventilen sikrer presis regulering av luftstrømmen.

    Viktige egenskaper:

    • Integrert innreguleringsventil for enkel regulering av luftstrømmen fra overflaten.
    • Festes direkte til gipsprofiler.
    • Raske og sikre tilkoblinger for fleksible kanaler på 75 mm.
    • Kanalboks laget av antistatisk og antibakteriell plast.
    • Base laget av resirkulert materiale som integreres med gipsplaten for økt holdbarhet.
    • Sikker emballasje for trygg transport.
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Sømløst uttrykk etter sparkling og maling, med kun en smal spalte synlig.
    • Egnet for vertikal eller horisontal montering.
    • Antistatisk og antibakteriell utforming som reduserer behovet for vedlikehold.
    • Sterk og sprekkbestandig konstruksjon som bindes sammen med gipsplaten.
    • Luftstrømmen kan enkelt justeres etter installasjonen.
    Spesifikasjon
      • Modell: LINEO PRO PROFILE 75, 1 spalte
      • Produktkode: LP75.120.201
      • Mål: 1000 × 194 × 161 mm
      • Spalte: 1 × 1000 mm × 20 mm
      • Diameter på kanaltilkobling: 75 mm
      • Luftmengde: 80–120 m³/h
      • Kjernehastighet (maksimum): 3 m/s
      • Installasjonsbredde mellom profiler: 135 mm
      • Minimum installasjonshøyde: 160 mm
      • Innhold: Diffusor, adapter, festeanordning, instruksjoner
      • Bruksområde: Tilluft, avtrekk
      • Tilleggsfunksjoner: Resirkulert plast, antistatisk
      • Garanti: Livstid
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lineo-pro-profile-75mm-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika