LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 spalter lineær luftdiffusor
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 spalter lineær luftdiffusor
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 spalter lineær luftdiffusor
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 spalter lineær luftdiffusor
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 spalter lineær luftdiffusor
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 spalter lineær luftdiffusor

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 90 med to spalter er en innovativ lineær ventilasjonsdiffusor utviklet for sømløs integrasjon i gipsplatetak og vegger. Denne modellen festes direkte til gipsprofilene. Den minimalistiske utformingen med to spalter forblir synlig etter installasjonen og tilfører moderne interiører en stilren detalj.

    Viktige egenskaper:

    • Ergonomisk regulering av luftstrømmen via integrert innreguleringsventil
    • Ventilasjonssystemer på flere meter kan enkelt monteres ved hjelp av puzzle-lock-systemet
    • Kanaltilkoblinger monteres raskt og enkelt på ønskede steder med fleksible plastkanaler på 90 mm
    • Sikker og solid emballasje
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Etter installasjonen sparkles skjøtene, og LINEO PRO PUZZLE med to spalter males i samme farge som taket eller veggen.
    • LINEO PRO ventilasjonsdiffusorer er tilpasset fleksible plastkanalsystemer på 90 mm. Kanaltilkoblingene er utformet slik at den samme diffusoren kan brukes både ved vertikal og horisontal montering. Det praktiske låsesystemet sikrer rask og enkel tilkobling av fleksible kanaler.
    • Den nedre delen av diffusoren, som er i kontakt med gipsplaten, er laget av et resirkulert, stivt materiale med ekspansjons- og absorpsjonsegenskaper som ligner gips. Gipsplatene, takprofilene og diffusoren danner dermed én enhet som beveger seg samlet etter montering. Dette eliminerer risikoen for at sparkelmassen sprekker rundt diffusoren etter installasjon og langvarig bruk.
    Spesifikasjon
      • Modell: LINEO PRO PUZZLE 90, 2 spalter
      • Mål: 1050 × 194 × 161 mm
      • Spalte: 2 × 1050 mm × 20 mm
      • Diameter på kanaltilkobling: 90 mm
      • Luftmengde: 90–150 m³/h
      • Kjernehastighet (maksimum): 3 m/s
      • Installasjonsbredde mellom profiler: 135 mm
      • Minimum installasjonshøyde: 160 mm
      • Innhold: Diffusor, adapter, festeanordning, instruksjoner
      • Bruksområde: Tilluft, avtrekk
      • Tilleggsfunksjoner: Resirkulert plast, antistatisk
      • Garanti: Livstid
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lineo-pro-puzzle-90mm-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika