LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor
    Ergovent

    LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 spalte lineær luftdiffusor

    ERGOVENT LINEO PRO SINGLE 90 er en lineær ventilasjonsdiffusor utviklet for direkte montering på gipsprofiler. Den smale spalteutformingen integreres sømløst i gipsplatetak og vegger og gir effektiv luftstrøm med et rent og minimalistisk uttrykk.

    Viktige egenskaper:

    • Ergonomisk regulering av luftstrømmen med en utvendig justerbar innreguleringsventil.
    • Fast lengde på 1 m, utviklet for montering i betongtak før gipskonstruksjonen installeres.
    • Kompatibel med fleksible kanaler på 90 mm
    • Sikker emballasje for trygg transport.
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Den skjulte diffusoren integreres sømløst etter sparkling og maling, slik at kun en smal spalte er synlig.
    • Egnet for vertikal eller horisontal montering.
    • Laget av antistatisk og antibakteriell plast.
    • Bunnplaten er laget av resirkulert materiale som bindes sammen med gipsplaten for å forhindre sprekker.
    Spesifikasjon
      • Modell: LINEO PRO SINGLE 90, 1 spalte
      • Mål: 1000 × 133 × 161 mm
      • Luftspalter: 1
      • Fast lengde på 1 m
      • Diameter på kanaltilkobling: 90 mm
      • Luftmengde: 80–120 m³/h
      • Kjernehastighet (maksimum): 3 m/s
      • Innhold: Diffusor, adapter, festeanordning, instruksjoner
      • Bruksområde: Tilluft, avtrekk
      • Installasjon: Diffusoren festes til betongtaket før gipskonstruksjonen monteres
      • Tilleggsfunksjoner: Resirkulert plast, antistatisk
      • Garanti: Livstid
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lineo-pro-single-90mm-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika