RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
RONDO 160 mm rund luftdiffusor
    Ergovent

    RONDO 160 mm rund luftdiffusor

    ERGOVENT RONDO 160 rund ventilasjonsdiffusor er en skjult ventilasjonsløsning utviklet for moderne gipsplatetak og vegger.

    Tildelt Red Dot og German Innovation Award – internasjonal anerkjennelse for fremragende design og funksjonalitet.

    Viktige egenskaper:

    • Materiale: Diffusoren er laget av gips av høy kvalitet, integreres sømløst i gipsplatetak eller vegger og males i samme farge som den omkringliggende overflaten for et jevnt og minimalistisk uttrykk. Det magnetiske festet til dekselet er sterkt nok til å holde en vekt på 10,75 kg sikkert.
    • Design: RONDO-modellen har en rund form uten synlige kanter eller skjøter. Den har en ringformet spalte for luftstrømmen og integreres diskret i interiøret uten å tiltrekke seg oppmerksomhet.
    • Aerodynamikk: Diffusoren har et aerodynamisk, konvekst deksel som reduserer luftvirvler, forbedrer luftstrømmen og sikrer stillegående drift.
    • Tilpasning: Den kan males eller overflatebehandles slik at den passer til enhver tak- eller veggoverflate, noe som gjør den ideell for å bevare det visuelle uttrykket i moderne interiører.
    • Størrelser og kompatibilitet: Kanaltilkobling med diameter på 160 mm. Den kan brukes både til tilluft og avtrekksluft. Anbefalt luftstrøm er opptil 150 m³/h per diffusor.
    • Produsent: ERGOVENT

    Viktige fordeler:

    • Enkel, rask og ukomplisert installasjon
    • Kan males helt i samme farge og med samme maling som taket eller veggen
    • Det dannes ikke smussringer rundt diffusorene
    • Egnet for ett lag, to lag eller spesialtilpasset tykkelse på gipsplater
    • Sikker emballasje som beskytter produktet mot skader under transport
    • Universell – egnet for både tilluft og avtrekksluft
    Spesifikasjon
      • Modell: RONDO 160
      • Diameter på kanaltilkobling: 160 mm
      • Form: rund, med ringformet spalte
      • Diameter på diffusorhus: 296 mm
      • Høyde på diffusorhus: 50 mm
      • Høyde med kanaltilkobling: 91 mm
      • Minimum installasjonshøyde: 220 mm
      • Luftmengde: Opptil 150 m³/h
      • Innreguleringsspjeld: inkludert
      • Kanalsystemer: Stål- eller plastkanaler, plenumsboks
      • Luftstrøm: Tilluft og avtrekk
      • Tilleggsfunksjoner: Gipshus, malbar overflate, antistatisk finish, enkel montering
      • Pålitelige magnetfester tåler opptil 10,75 kg
      • Praktisk festesystem for ett eller to lag gipsplater
      • Produsent: ERGOVENT
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rondo-160-diffuser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika