RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
RONDO COANDA 125 mm diffuser
    Ergovent

    RONDO COANDA 125 mm diffuser

    ERGOVENT RONDO COANDA 100-125 rund ventilasjonsdiffusor er en innfelt ventilasjonsdiffusor som er utviklet for å føre luften langs takflaten ved hjelp av Coanda-effekten. Den er ideell for moderne interiører der god luftkomfort og et diskret uttrykk er viktig.

    Viktige egenskaper:

    • Design med Coanda-effekt: Leder luftstrømmen langs taket i stedet for nedover, noe som er ideelt i områder der personer sitter eller arbeider rett under diffusoren.
    • Forsterket sentraldeksel med beskyttende «panser»: Et innvendig plastskjold beskytter gipsdekselet mot skader på kantene ved demontering eller utilsiktet fall.
    • Ferdig tilskåret armeringsnett inkludert: Fabrikklevert glassfibernett som ikke trenger å skjæres til eller anskaffes separat under installasjonen.
    • Gipskropp av høy kvalitet: Solid støping uten luftbobler, med integrerte monteringselementer og en jevn overflate som er klar til maling.
    • Universelle tilkoblingsmuligheter: Kompatibel med metallkanaler, fleksible kanaler eller plastkanalsystemer via en tilkoblingsboks.
    • Rask og fleksibel montering: Monteres direkte i gipsplaten med justerbare festeelementer som passer til alle tykkelser på gipsplater.
    • Svært stillegående drift: Gipsens akustiske egenskaper og den aerodynamiske utformingen sikrer minimalt støynivå.

    Viktige fordeler:

    • Enkel, rask og ukomplisert installasjon
    • Kan males helt i samme farge og med samme maling som taket eller veggen
    • Det dannes ikke smussringer rundt diffusoren
    • Egnet for ett lag, to lag eller spesialtilpasset tykkelse på gipsplater
    • Sikker og solid emballasje
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rondo-coanda-125-mm-diffuser-copy
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iLitauen
    • Produsert iLitauen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Air Diffusers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Nord Amerika