Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg
Endless knagg - Aluminium knagg

    Endless knagg - Aluminium knagg

    Aluminium er et metall som kan resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet. 

    Dette var inspirasjonen bak Anna von Schewens Endless hook, som er laget av resirkulert aluminium. 

    Kroken har to løkker som på en smart måte er satt sammen slik at festet skjules og danner et sømløst bånd. 

    I den største løkken kan du henge opp genseren eller jakken, og den avrundede formen beskytter plagget mot merker i nakken

    Spesifikasjon
    • Mål:

      73x79x211 mm (BxDxH)

      Materiale:

      Materiale knagg: Aluminium

      Presstøpt knagg i gjenvunnet aluminium.

      Utførelse:

      Fargekoder pulverlakk: Svart struktur (RAL 9005), hvit (finns ingen), beigegrå, grangrønn (RAL 6009)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.endless-hook
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeEndless hook
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-10
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika