Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg
Gloria knagg

    Gloria knagg

    Da Joel Karlsson fikk i oppdrag å utvikle en ny knagg, tenkte han på hvordan man kunne supplere den tradisjonelle knaggen, slik at plagg uten hempe slipper «knaggmerker» i nakken. 

    «Vi ville skape et produkt som ‘tilgir’ plagget på samme måte som hengeren gjør» sier Karlsson om sin nyskapende knagg som er utstyrt med en glorie. 

    Gloria-knaggen er vår mest funksjonelle knagg og kan erstatte en hattehylle der gangen ikke gir plass til noe stort møbel. 

    Du kan henge flere jakker på den, legge hanskene og lua bak og bruke en henger som oppheng.

    Spesifikasjon
    • Mål:

      122x66x122 mm (BxDxH)

      Hulldiameter (mm): 4

      CC-Høyde (mm): 22

      Materiale:

      Materiale knagg: Aluminium

      Kokillstøpt knagg i gjenvunnet aluminium.

      Utførelse:

      Fargekoder pulverlakk: Svart struktur (RAL 9005), hvit (finnes ingen), grangrønn (RAL 6009), beigegrå

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.gloria-hook
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeGloria hook
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-26
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika